- Číslo výrobku:
- DK 7859.000
- Provedení
- S ochrannou izolací, s interní pojistkou (T2A)
- Popis výrobku
- Pro perfektní osvětlení datové skříně.
- Výhody
- Možnost manuálního nebo automatického spínání dveřním polohovým spínačem
- Optimální osvětlení celé rozváděčové skříně
- Rychlá montáž Plug & Play
- Volitelná montáž pomocí západek do rastru, šroubem, nebo pomocí magnetu
- Okamžitě připraveno k použití díky připojovacímu kabelu se zástrčkou
- Upevnění bez ztráty výškových modulů
- Materiál
- Těleso svítidla: protlačovaný hliník
Kryt svítidla: polykarbonát
Zakončení svítidla: PC-ABS
- Barva
- Kryt: RAL 7016
- Rozsah dodávky
- IT systémové LED svítidlo
Montážní sada magnetů
Včetně upevňovacích šroubů
- Možnosti připojení
- Napájení pomocí konektoru
- Dveřní polohový spínač
- Třída ochrany
- II (s ochrannou izolací)
- Spínač (typ)
- Integrovaný, on/off/dveřní polohový spínač
- Druh montáže svítidla
- Šroubové upevnění
- Západky do rastru
- Magnetické upevnění
- Možnosti montáže
- Přišroubování nebo přichycení pomocí klipů přímo na profil VX IT/VX SE
- TE 8000, IT skříň: s magnetickou upevňovací sadou
- AX, TP: s magnetickou upevňovací sadou
- AX: s lištou pro montáž vnitřního vybavení
- K provozu s eurozástrčkou podle CEE 7/16 a přístrojovou zástrčkou
- Světelný tok
- 600 lm
- Barva světla
- 4000 K (neutrální bílá)
- Poznámka
- Připojovací kabely připravené k zapojení lze použít výhradně s IT systémovým LED svítidlem
- Kaskádování více IT systémových LED svítidel není možné
- Rozměry
- Šířka: 337 mm
Výška: 55 mm
Hloubka: 23 mm
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...55 °C
- Jmenovité provozní napětí
- null
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,35 kg
- Číslo celní sazby
- 94054990
- EAN
- 4028177817937
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Popis výrobku
-
IT systémové světlo LED pro IT Racky, 600lm, instalace na rám