- Číslo výrobku:
- VX 8001.242
- Popis výrobku
- Pro variabilní vyrovnání v oblasti podlahy.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 440 mm
Hloubka: 115 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
Šířka: = 1.000 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,76 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177950375
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Posuvný podlahový plech, ŠxH: 1000x115 mm