Dno Nivelační nohy Nivelační nožky se používají k vyrovnání výškových rozdílů při nerovnostech podlahy. Pro různé skříňové systémy, z různých materiálů a v různých provedeních Nivelační nohy Nivelační nohy pro VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, chiller Blue e+ Pro vyrovnání výškových rozdílů při nerovnostech podlahy, závit M12. Volitelně s vnitřním šestihranem k přestavení vnitřní strany... Podrobnější informace Nivelační nohy Nivelační nohy s vnitřním nastavením, pro VX IT K vyrovnání nerovností v podlaze. Montážní úhelník slouží k vyrovnání a upevnění nivelační nohy pod konstrukcí rámu... Podrobnější informace Nivelační nohy Nivelační nohy pro FlatBox, M10 x 20 mm Nivelační nohy, pro Flatbox Podrobnější informace Nivelační nohy Nivelační nohy pro VX, TS, VX SE z nerez oceli K montáži na skříních, pro snazší čištění podlahy a k vyrovnání nerovností podlahy ±15 mm. Podrobnější informace Nivelační nohy Nivelační nohy pro VX, TS, VX SE z nerez oceli K přímé montáži na rám skříně. Vhodné také pro montáž na systém podstavce VX. Při montáži na systém podstavce VX je nutný... Podrobnější informace Nivelační nohy Adaptér podstavce pro dvojitá kolečka a nivelační nohy K montáži dvojitých koleček 7495.000 a nivelačních noh na systém podstavce VX, AX. Podrobnější informace