Montážní modul RJ45

Číslo výrobku: SZ 2482.730

Vestavný modul pro prodloužení rozhraní s napojením na stěnu, napojení ze zdířky na zdířku nebo ze zdířky na konektor.

Číslo výrobku:
SZ 2482.730
Provedení
RJ45 připojení na stěnu - zásuvka / vnitřní připojení - zásuvka
Popis výrobku
K prodloužení rozhraní uvnitř skříně, např. u průmyslových PC a přepínačů, až k vnější straně skříně. Připojení na stěnu vyžaduje jen tolik místa jako tlačítko.
Výhody
Rychlý přístup při údržbě
Zůstává zachován stupeň krytí skříně
Kontramatice se sama zařízne do nátěru, takže vznikne vodivý spoj
Ochranné víčko zajištěné proti ztrátě
Materiál
Skříň: mosaz
Kryt: hliník
Těsnění: polyamid
Povrch
Skříň: poniklovaná
Kryt: eloxovaný
Pro tloušťku stěny (max.)
1 ‐ 6 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP67 při zavřeném ochranném víčku
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,048 kg
Brutto hmotnost
0,058 kg
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177550247
ETIM 9
EC001121
ETIM 8
EC001121
ECLASS 8.0
27440390
Popis výrobku
RJ45 - Spoj. prvek IP66 zásuvka/zásuvka
Dokumentace
Informační leták