Držák monitoru

Číslo výrobku: SM 2383.060

Vhodné pro montáž monitorů s přípojkou VESA MIS-D, MIS-E až 21". Variabilní montáž na hloubku umožňuje obsluze ergonomické nastavení monitoru. Navíc jsou k dispozici tři možnosti nastavení (+10°/0°/-20°) pro ergonomické přizpůsobení sklonu monitoru.

Číslo výrobku:
SM 2383.060
Provedení
s přípojkou VESA MIS-D, MIS-E
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
1 držák monitoru
2 úhelníkový držák
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Adaptor rail for VX compatibility is required for mounting via VX punched sections with mounting flange in VX SE, PC
Možnosti montáže
Pro přímou montáž do skříní o šířce 600 mm na profil skříně
Pro vestavbu do skříní o šířce 800 mm jen v kombinaci se systémovým chassis
Vhodné pro
Typ skříně: VX: = 600 mm
Typ skříně: TS: = 800 mm
Typ skříně: VX SE
Typ skříně: PC
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,5 kg
Brutto hmotnost
2,58 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177966543
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
SM držák TFT/monitoru s přípojkou VESA MIS-D, MIS-E
Dokumentace
Návod