- Číslo výrobku:
- CP 6053.210
- Provedení
- Pro šroubovací rozpěrné úchytky
- Popis výrobku
- Pro montáž hliníkových čelních panelů, ovládacích panelů a klávesnic
- Rozsah dodávky
- Balení = 4 přítlačné destičky, 4 upevňˆovací pásky
- Poznámka
- Montáž ovládacích panelů TP 277 6", OP 277 6", MP 277 10" dotykové obrazovky, MP 377 12" dotykové obrazovky, MP 377 15" dotykové obrazovky se provádí pomocí adaptérové desky (při odpovídající volbě je součástí dodávky u skříňky nebo na vyžádání).
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010C, OP 012, OP 015, MCP 483, PP 012, Querty 19“, KB 483C, TP 015A
- Siemens Simatic: Panel PC 477, 577, 677, 677B: 12,1“ dotyková obrazovka, 15,1“ klávesy, 12,1“ klávesy, 15,1“ klávesy, 19“ dotyková obrazovka (jsou zapotřebí 2 balení)
- Plochý panel 12", 15", 17", 19" (jsou potřeba 2 balení)
- Pro Face průmyslové PC: ALP 3600, ALP 3700, ALP 3900
- Poznámka k obj. č.
- Montáž upevňovací sady lze provést pouze vertikálně.
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,064 kg
- Brutto hmotnost
- 0,069 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177416413
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Upevňovací sada pro šroubové upínáky,4ks