Palcové příslušenství Možnosti montáže malých zařízení Možnosti montáže malých zařízení na 19" rovinu. Možnosti montáže malých zařízení Montážní panel, 482,6 mm (19") K rychlé integraci menších montážních jednotek do 19" roviny, jako přípojnic potenciálového vyrovnání, krabicových odbočnic, drobných... Podrobnější informace Možnosti montáže malých zařízení Odkládací přihrádka pro malá zařízení Úhlová odkládací přihrádka pro bezpečné upevnění malých zařízeních nekompatibilních se standardem 19". Podrobnější informace