Palcové příslušenství Adaptéry Adaptéry pro palcové příslušenství. Adaptéry Sada adaptérů, 3 U pro šířku skříně 800 mm Pro upevnění jednotlivých komponent 482,6 mm (19"), resp. pro možnost dodatečné montáže v zadním prostoru skříně. Podrobnější informace Adaptéry Adaptér, 3 U Odsazení do hloubky 100 mm Slouží k odsazení při montáži vestavných komponent 482,6 mm (19") uvnitř skříní s 19" montážní rovinou v přední pozici, jako... Podrobnější informace Adaptéry Adaptér, pro přechod z metrického na palcové provedení, 21"/19" Pro upevnění palcových modulů na metrických profilových lištách (535 mm), popř. montáž smíšených systémů. Podrobnější informace