19" montážní technika

Palcové příslušenství

Zásuvky v 19" rovině, záslepky, odkládací plochy nepalcových zařízení a možnosti upevnění na 19" profilové liště pomocí klecových matic nebo inovativního 19" držáku

Palcové příslušenství

Sada adaptérů, 3 U pro šířku skříně 800 mm

Pro upevnění jednotlivých komponent 482,6 mm (19"), resp. pro možnost dodatečné montáže v zadním prostoru skříně.

Palcové příslušenství

Adaptér, 3 U Odsazení do hloubky 100 mm

Slouží k odsazení při montáži vestavných komponent 482,6 mm (19") uvnitř skříní s 19" montážní rovinou v přední pozici, jako...

Palcové příslušenství

Adaptér, pro přechod z metrického na palcové provedení, 21"/19"

Pro upevnění palcových modulů na metrických profilových lištách (535 mm), popř. montáž smíšených systémů.

Palcové příslušenství

Zásuvka pro jednu 482,6 mm (19") upevňovací rovinu

Pro čelní upevnění na profilových lištách, 482,6 mm (19"). S krycí deskou a teleskopickými lištami pro upevnění soupisek osazení, provozních...

Palcové příslušenství

Ventilační usměrňovací plech pro 19" profilovou lištu VX IT standard

K oddělení chladných/teplých oblastí uvnitř skříně uzavřené studené uličky nebo při použití systému LCP.

Palcové příslušenství

Ventilační usměrňovací plech pro 19" profilovou lištu VX IT dynamic

K oddělení chladných/teplých oblastí uvnitř skříně uzavřené studené uličky nebo při použití systému LCP.

Palcové příslušenství

Ventilační usměrňovací plech pro LCU DX

K oddělení chladných a teplých zón uvnitř skříně VX IT při použití systému LCU DX.

Palcové příslušenství

Montážní panel, 482,6 mm (19")

K rychlé integraci menších montážních jednotek do 19" roviny, jako přípojnic potenciálového vyrovnání, krabicových odbočnic, drobných...

Palcové příslušenství

Odkládací přihrádka pro malá zařízení

Úhlová odkládací přihrádka pro bezpečné upevnění malých zařízeních nekompatibilních se standardem 19".

Palcové příslušenství

Teleskopické lišty pro servery pro IT skříňové systémy a IT skříňky

Zajišťují optimální přístup k serverům i v namontovaném stavu. Pro servery s max. šířkou 430 mm.

Palcové příslušenství

Vzduchové deflektory pro TS IT 19" profilové lišty

K oddělení chladných/teplých oblastí uvnitř skříně uzavřené studené uličky nebo při použití systému LCP.

Palcové příslušenství

Pružinové matice se šrouby pro profil s T drážkou

M6 x 10 mm pro profil s T-drážkou, zaručují flexibilní a bezpečnou montáž součástí příslušenství na profilových lištách...

Palcové příslušenství

Rozpěrné matice se šrouby, 19"

Šroubové spojení tvoří rozpěrná matice, která se pouze zasune z přední strany do čtvercového montážního otvoru a pak zajistí...

Palcové příslušenství

Upevňovací šrouby

Pro zásuvné elektronické moduly, vestavné komponenty 482,6 mm (19") a zaslepovací panely.

Palcové příslušenství

Klecová matice

M5/M6, pro upevnění zásuvných elektronických modulů, 482,6 mm (19") vestavných komponent a zaslepovacích panelů na montážních profilech, 482,6 mm (19").