Profilové lišty Příslušenství pro profilové lišty Příslušenství pro profilové lišty. Příslušenství pro profilové lišty Přídavné upevnění profilových lišt pro 19" profilovou lištu VX IT standard Přídavné upevnění profilových lišt pro VX IT ke kompenzování nerovnoměrného zatížení. Podrobnější informace Příslušenství pro profilové lišty Přídavné upevnění profilových lišt pro TS IT Přídavné upevnění profilových lišt pro TS IT ke kompenzování nerovnoměrného zatížení. Podrobnější informace Příslušenství pro profilové lišty Přídavné upevnění profilových lišt s profilovými lištami tvaru L Působí proti zkroucení namontovaných profilových lišt při nestejném rozložení zátěže, upevnění přímo na profilové lišty 482,6 mm... Podrobnější informace Příslušenství pro profilové lišty Samolepicí pásky s rastrem 482,6 mm (19") S číselným označením v palcovém rozměrovém rastru pro jednoznačnou identifikaci jednotlivých výškových jednotek, do maximálně 56 U. Podrobnější informace Příslušenství pro profilové lišty Pohledové clony, 482,6 mm (19"), horizontální pro adaptérové profily Pro vyrovnání mezi vestavěnými komponentami, 482,6 mm (19"), umístěnými v plné výšce skříně, a světlou výškou skříně. Podrobnější informace Příslušenství pro profilové lišty Upevňovací sada, 2 U pro palcové vestavné součásti Umožňuje rychlou a snadnou integraci přídavné montážní plochy 2 U uvnitř skříně díky upevnění na rámu skříně nebo bočně na... Podrobnější informace