19" montážní technika Technika LSA U techniky LSA jsou dostupné upínací jednotky pro lišty LSA-Plus nebo montážní sady pro montážní vany LSA nebo montážní úhly LSA. Technika LSA Nosná jednotka, 3 U pro lišty LSA-Plus, max. 150 dvojitých žil (DA) Pro lišty LSA Plus, max. 150 párových vodičů, pro uchycení maximálně 15 lišt LSA Plus (po 10 párových vodičích), umožňuje montáž 3 x 5... Podrobnější informace Technika LSA Montážní systém, 2 U pro montážní sadu LSA Pro montážní sadu LSA, k uchycení montážních van LSA / univerzálních montážních úhelníků do montážní roviny 482,6 mm... Podrobnější informace