Zaslepovací a čelní panely Zaslepovací panel Krycí desky z hliníku v různých výškových jednotkách. Pro přesné zakončení volných montážních míst v rámci montážní roviny. Zaslepovací panel Zaslepovací panel, 482,6 mm (19") Jako zakrytí prázdného pole nebo k osazení podle vlastní volby. Podrobnější informace Zaslepovací panel Zaslepovací panel 19" Hliníkové záslepky v různých výškách. Pro vyplnění volných montážních pozic v rámci montážní roviny. Podrobnější informace Zaslepovací panel Závěs pro zaslepovací panely Závěsy pro zaslepovací panely. Podrobnější informace Zaslepovací panel Box na malé přístroje, 4 HE, s přepážkami pro jednu 482,6 mm (19") upevňovací rovinu Malý přístrojový box má nastavitelnou upevňovací polici, kterou lze box dále rozdělit. Podrobnější informace Zaslepovací panel Zaslepovací panel, 482,6 mm (19") Upevnění bez nářadí Slouží k uzavření volné plochy uvnitř montážní roviny 482,6 mm (19"). Podrobnější informace