Příslušenství 19" montážní technika Otočný rám, profilové lišty, montážní sady pro profilové lišty, příslušenství pro datový rozváděč Rittal, kluzné lišty, palcové vybavení, patch panely, rozdružovací boxy, technika LSA 19" montážní technika Otočný rám Díky otočnému rameni lze pohodlně dosáhnout na zadní stranu 19" roviny. Podle provedení je k dispozici úhel otevření 130° nebo 180°. Podrobnější informace 19" montážní technika Profilové lišty Profilové lišty a montážní rámy pro vnitřní vybavení s jednou nebo dvěma 19" rovinami pro nástěnné skříně, samostatné skříně... Podrobnější informace 19" montážní technika Montážní sady pro profilové lišty V závislosti na typu skříně a její šířce musí být zvolena montážní sada pro profilové lišty a montážní rám. Podrobnější informace 19" montážní technika Příslušenství pro Data Rack Otevřenou rámovou konstrukci Data Rack lze rozšířit o druhou 19" montážní rovinu, hloubkové vzpěry, kluzné lišty a spojky pro řadové propojení.... Podrobnější informace 19" montážní technika Kluzné lišty Kluzné lišty poskytují odkládací plochy pro komponenty, které se zavěšují do 19" roviny a zachycují hmotnost těžkých vestaveb. Kluzné lišty pro... Podrobnější informace 19" montážní technika Palcové příslušenství Zásuvky v 19" rovině, záslepky, odkládací plochy nepalcových zařízení a možnosti upevnění na 19" profilové liště pomocí klecových... Podrobnější informace 19" montážní technika Zaslepovací a čelní panely Slepé panely k zakrytí nepotřebných výškových jednotek. V různých výškách, z hliníku, ocelového plechu a plastu. K našroubování nebo v... Podrobnější informace 19" montážní technika Rozdružovací boxy Spojování přiváděných optických kabelů a rozvod k patch panelům pro různé spojky. Prefabrikované vodiče pigtail jsou vedeny pomocí Breakout-Boxu do patch panelů. Podrobnější informace 19" montážní technika Technika LSA U techniky LSA jsou dostupné upínací jednotky pro lišty LSA-Plus nebo montážní sady pro montážní vany LSA nebo montážní úhly LSA. Podrobnější informace