Vedení kabelů 19" Vedení kabelů za 19" rovinou Vedení kabelů za 19" rovinou. Vedení kabelů za 19" rovinou Zásuvka 19“ k uložení kabelových rezerv Zásuvka 1 U pro uložení kabelových rezerv, kompaktní a bezpečná v rámci 19" rovin, lze namontovat mezi dvě 19" roviny, nezávisle na skříňovém... Jít k produktu Vedení kabelů za 19" rovinou Panel pro protažení kabelů s kartáčovou lištou 482,6 mm (19") S výřezem 390 x 40 mm (2 U) nebo 390 x 20 mm (1 U) s kartáčovou vložkou, s možností montáže kabelových třmenů. Jít k produktu