Vedení kabelů 19" Vedení kabelů před 19" rovinou Vedení kabelů před 19" rovinou. Vedení kabelů před 19" rovinou Ranžírovací panel s ocelovými třmeny Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů. Podrobnější informace Vedení kabelů před 19" rovinou Ranžírovací panel s plastovými třmeny Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů. Podrobnější informace Vedení kabelů před 19" rovinou Ranžírovací panel s kabelovými příčkami Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí kabelových příček, umožňuje pohodlnou modifikaci a rozšiřování kabeláže... Podrobnější informace Vedení kabelů před 19" rovinou Ranžírovací panel s čelní klapkou Oblast vedení kabelů s výřezy nahoře, vybavený klapkou a rychlouzávěry vpředu pro optimální přístup, přívod zezadu výřezem... Podrobnější informace Vedení kabelů před 19" rovinou Kabelový ranžírovací kanál, horizontální 482,6 mm (19") Snadno umožňuje skryté vedení kabelů i ve větším množství v rámci montážní roviny 19", pro snadnou manipulaci lze pomocí... Podrobnější informace Vedení kabelů před 19" rovinou Panel se žlaby pro vedení kabelů 482,6 mm (19") K uložení ranžírovacích kabelů. Podrobnější informace Vedení kabelů před 19" rovinou Kabelová vana, 2 U Pro uchycení optických a měděných kabelů, vlákna vycházející z patch panelu jsou přes průchody zavedena do vany a mohou být rozdělena do stran. Podrobnější informace Vedení kabelů před 19" rovinou Panel pro zavedení kabelů, 2 U Pro uchycení optických a měděných kabelů. Podrobnější informace Vedení kabelů před 19" rovinou Ranžírovací panel pro optické kabely, 1 U 482,6 mm (19") 1 U, 4 integrované vodicí třmeny pro optické kabely umožňují optimální vedení max. 48 vláken. Podrobnější informace Vedení kabelů před 19" rovinou Kombinované lišty pro 482,6 mm (19") Podrobnější informace Vedení kabelů před 19" rovinou Vedení kabelů na 482,6 mm (19") rovině Profilová lišta tvaru C Pro upevnění mezi všemi rovinami 482,6 mm (19"). Podrobnější informace Vedení kabelů před 19" rovinou Vedení kabelů na 482,6 mm (19") rovině Pro upevnění mezi rovinami 482,6 mm (19"), pro stahovací pásky. Podrobnější informace Vedení kabelů před 19" rovinou Panel pro protažení kabelů s kartáčovou lištou 482,6 mm (19") S výřezem 390 x 40 mm (2 U) nebo 390 x 20 mm (1 U) s kartáčovou vložkou, s možností montáže kabelových třmenů. Podrobnější informace