Modul kabelového průchodu pro připojení nosných ramen Ø 130 mm

Číslo výrobku: CP 6052.500

Využití montážního výřezu pro připojení kulatého nosného ramene Ø 130 mm, k utěsněnému zavedení kabelů do skříní namontovaných na stěně. U již zavedených kabelů lze namontovat dodatečně. Vybaven lištovými segmenty ve tvaru T k uchycení kabelů. Vhodné zejména pro kabely se stejnými průřezy.

Číslo výrobku:
CP 6052.500
Popis výrobku
Využití montážního výřezu pro připojení kulatého nosného ramene Ø 130 mm, k utěsněnému zavedení kabelů do skříní namontovaných na stěně. U již zavedených kabelů lze namontovat dodatečně. Vybaven lištovými segmenty ve tvaru T k uchycení kabelů. Vhodné zejména pro kabely se stejnými průřezy.
Výhody
Lze u již zavedených kabelů dodatečně namontovat
Zvláště vhodné zejména pro kabely se stejnými průřezy
s kladivovými hlavami pro mechanické uchycení kabelů
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55 při odborně správné montáži a zavedení kabelu
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,32 kg
Brutto hmotnost
0,341 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177305786
ETIM 9
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Popis výrobku
CP Kabelová vývodka
Dokumentace
Informační leták