Přístrojové police Příslušenství pro přístrojové police Příslušenství pro přístrojové police. Příslušenství pro přístrojové police Teleskopické lišty pro přístrojové police k montáži ve skříňových rámech VX a k dodatečnému vybavení stávajících aplikací DK a TS Pro dodatečnou úpravu napevno vestavěných přístrojových polic na plně výsuvné výměnou stávajících upevňovacích svorníků nebo... Podrobnější informace Příslušenství pro přístrojové police Rukojeti pro výsuvné přístrojové police Rukojeti pro komfortní používání přístrojových polic. Podrobnější informace Příslušenství pro přístrojové police Nosič kabelů sklopný, s ochranou proti zlomení a rychlospojkou S pohyblivými články řetězu pro vedení kabelů ve střední části bez zalamování, upevnění rychlospojkami lze na obou stranách uvolnit. Podrobnější informace Příslušenství pro přístrojové police Upevňovací šrouby pro přístrojové police s děrováním Pro neklouzavou fixaci komponent, svorníky se šroubují do podélných otvorů kontaktní plochy přístrojových polic, jsou díky tomu plynule nastavitelné a lze je... Podrobnější informace Příslušenství pro přístrojové police TS systémové chassis 17 x 73 mm Pro univerzální konstrukci nebo dílčí montáž. Jednoduché zavěšení do otvorů TS a zajištění. Podrobnější informace