Přístrojové police Přístrojové police k upevnění na 19" profil Přístrojové police k upevnění na 19" profil. Přístrojové police k upevnění na 19" profil Přístrojová police, 19" montáž Skříně s profilovými lištami tvaru L vpředu a vzadu Nabízí více závěsných bodů, takže vzdálenost palcových úrovní je variabilní, možnost dovybavení na plně výsuvné provedení... Podrobnější informace Přístrojové police k upevnění na 19" profil Přístrojová police, 1 U, pro pevnou montáž 482,6 mm (19") systémové děrování 482,6 mm (19") / 535 mm (metricky), odkládací plocha pro malé aktivní součásti, např. modemy nebo mini-rozbočovače, v palcových nebo metrických... Podrobnější informace