Přístrojové police Přístrojové police k upevnění na rámovou konstrukci Přístrojové police k upevnění na rámovou konstrukci. Přístrojové police k upevnění na rámovou konstrukci Přístrojové police k upevnění na rám Šířka skříně 600 a 800 mm K upevnění na rámovou konstrukci, k montáži do skříní bez uchycení v systému 482,6 mm (19"), šířka skříně: 600 x 800 mm,... Podrobnější informace Přístrojové police k upevnění na rámovou konstrukci Přístrojová police, pevná montáž pro TS, VX SE, PC, IW, připravené pro rozšiřovací sadu ventilátoru K přímé montáži na svislý profil skříně. Jednoduše zavěsíte na 4 předmontované šrouby a zajistíte. Podrobnější informace Přístrojové police k upevnění na rámovou konstrukci Přístrojová police, výsuvná pro TS, VX SE, PC, IW Pro přímou montáž na vertikální profil skříně TS, šířka skříně. Podrobnější informace Přístrojové police k upevnění na rámovou konstrukci Zásuvka s přihrádkami Výsuvný Pro skříně s rámovou konstrukcí TS konstrukční řady IW, PC. Podrobnější informace