Systémy lišt Nosné lišty Pro montáž těžkých vestaveb jako transformátorů nebo podpěrných izolátorů. Nosné lišty Nosná lišta 48 x 26 mm pro VX, VX SE, PC, IW, AX Pro těžké vestavby, jako např. transformátory. Šroub s T hlavou a oválné otvory v DIN liště umožňují jakýkoli upevňovací rozměr. Podrobnější informace Nosné lišty Systémové nosné lišty Pro těžké vestavby jako např. transformátory. Šroub s hákovou hlavou a podélný otvor v nosné liště umožňují jakýkoli rozměr... Podrobnější informace Nosné lišty Nosná lišta 75 x 20 mm pro VX, TS, VX SE Pro těžké vestavby jako např. podpěrné izolátory nebo transformátory. Podrobnější informace Nosné lišty Nosná lišta 65 x 42 mm pro VX, TS, VX SE Pro těžké vestavby jako např. podpěrné izolátory nebo transformátory. Podrobnější informace