Upevňovací prvky Montážní prvky pro přípojnicové systémy Montážní prvky pro přípojnicové systémy. Montážní prvky pro přípojnicové systémy Klecová matice pro VX Pro metrické upevnění po obvodu na profil skříně. Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Úhelníkový držák C- profil k upevnění na horizontálním profilu Pro rychlé upevnění profilových lišt C. Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Upevňovací příchytka pro druhou montážní rovinu pro svorkovnicovou skříň KX, rozvodnicovou skříňku KX Pro upevnění montážních lišt přímo na zadní stěnu svorkovnicových skříněk KX a skříňek pro sběrnice KX. Vytváří... Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Distanční úhelník KX pro kryty proti nebezpečnému dotyku Držák pro montáž ochranných krytů proti nebezpečí dotyku do svorkovnic KX s hloubkou 120 mm. Zabraňuje neoprávněnému nebo náhodnému přístupu ke... Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Upevňovací držák TS Nabízí variabilní možnosti upevnění montážní lišty 23 x 23 mm. Např. k vyztužení vnějších ploch nebo k vytvoření... Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Upevňovací držák PS pro VX, TS, VX SE Pro variabilní upevnění montážní lišty 23 x 23 mm. Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Úhelníkový držák PS Pro rychlé upevnění montážní lišty 23 x 23 mm. Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Kombinovaný držák TS K upevnění montážního šasi 23 x 73 mm nebo montážních lišt 23 x 23 mm. Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Kombinovaný držák PS K upevnění montážního šasi 23 x 73 mm nebo montážních lišt 23 x 23 mm. Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Držák, resp. distanční vložka K upevnění profilových C lišt, nosných profilových lišt nebo lišt k mechanickému upevnění kabelů (úhelníkový profil). Na boční straně k... Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Blok pro rychlou montáž Pro univerzální montáž lištových systémů na skříních a lištách s obdélníkovou systémovou perforací 12,5 x 10,5 mm. Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Fixace TS pro systémové chassis 17 x 73 mm Pro upevnění systémového šasi TS, pokud vestavěné prvky, např. montážní desky, blokují přístup ke šroubovým spojům. Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy TS montážní blok Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Úhelník K montáži profilových lišt a montážních ploch se sklonem 45° na skříně a lišty s obdélníkovou systémovou perforací 12,5 x 10,5 mm. Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Montážní třmen K individuální montáži lišt. Podrobnější informace Montážní prvky pro přípojnicové systémy Montážní blok pro AE Pro AE. Jako příslušenství pro dodatečné vnitřní vybavení, např. k montáži kabelových stahovacích pásků, montážních lišt... Podrobnější informace