Upevňovací prvky Matice K upevnění na systémové perforaci skříňových nebo lištových systémů. Matice Fixační matice TS Pro montáž na vertikální profil skříně TS/SE. Dotažením šroubu dojde k jejímu spolehlivému spojení s profilem a automaticky tak dojde k vyrovnání... Podrobnější informace Matice Posuvná matice K upevnění montážní lišty a montážního šasi na úhelníkový držák, upevňovací držák a kombinovaný držák. Podrobnější informace Matice Vkládací matice Použití na skříních a lištách s obdélníkovou systémovou perforací 12,5 x 10,5 mm s odlamovací zaváděcí části, ze... Podrobnější informace Matice Klecová matice Použití na skříních a lištách s obdélníkovou systémovou perforací 12,5 x 10,5 mm s tlačnou pružinou jako zaváděcí pomůckou pro... Podrobnější informace Matice Klecová matice Použití na skříních a lištách s obdélníkovou systémovou perforací 12,5 x 10,5 mm. Matice se vkládají z té strany, ze které mají... Podrobnější informace Matice Pérová matice M5 Pružina zajišťuje spolehlivé upnutí proti neúmyslnému posunutí. Podrobnější informace