Dveře/uzávěry Modulární provedení čelní strany pro VX Modulární provedení čelní strany pro VX Dělené dveře pro VX Závěsy dveří dle volby vpravo nebo vlevo. Podrobnější informace Modulární provedení čelní strany pro VX Montážní děrované lišty pro dělené dveře K dodatečné montáži. Montážní děrované lišty mají rozměrový rastr 25 mm a lze je na zadní straně dveří použít pro... Podrobnější informace Modulární provedení čelní strany pro VX Čelní kryty, horní, plné pro VX Jako horní zakrytí při použití dělených dveří. Podrobnější informace Modulární provedení čelní strany pro VX Čelní kryty, dolní, plné pro VX Jako spodní zakrytí při použití dělených dveří. Podrobnější informace Modulární provedení čelní strany pro VX Kryt, se závěsy dveří na horní straně pro VX Pro vestavbu obslužných a zobrazovacích prvků, ve spojení s modulárním provedením čelní strany a ochrannými lištami. Podrobnější informace Modulární provedení čelní strany pro VX Zásuvka pro klávesnici a myš pro VX Pro myš a klávesnici o šířce max. 500/700 mm. I při otevřeném krytu zůstává zachována vysoká ochrana. Podrobnější informace