Dveře/uzávěry Dveře, vnitřní strana Existují různé možnosti upevnění k odložení a archivaci dokumentů a vestaveb zobrazovacích a řídicích přístrojů. Dveře, vnitřní strana Systémové chassis 14 x 39 mm pro VX, VX SE, PC, IW, AX Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Upevňovací čepy Univerzální upevňovací prvek pro všechny případy, kdy je zapotřebí odstup od upevňovací roviny. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Trubkový dveřní rám pro TS, TS IT Pro zadní dveře TS IT, vertikálně dělené, uzavřené. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Archivace dokumentů Pro snadnou archivaci dokumentů a schémat ve dveřích. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Aretace dveří Pro zajištění dveří proti neúmyslnému zabouchnutí. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Přihrádka na dokumenty Přihrádka na dokumenty na vnitřní straně dveří. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Montážní výztuha pro AE Pro upevnění kabelových kanálů, držáků elektroinstalačních trubek, krytů na ochranu proti dotyku, dveřních vestaveb, uchycení a fixaci kabelů atd. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Montážní děrovaná lišta pro AE z nerezu K upevnění montážních můstků pro AE a aretaci dvířek pro AE, atd. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Náběhové kolečko pro TS, VX SE, PC K nadzvednutí dveří při těžkých vestavbách (např. chladicí jednotka) jako pomůcka při zavírání. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Náběhové kolečko pro VX K nadzvednutí dveří při těžkých vestavbách (např. chladicí jednotka) jako pomůcka při zavírání. Upevnění na trubkovém rámu... Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Transportní a montážní rukojeť pro VX, TS, VX SE Pro bezpečné zavěšování a vysazování dveří a pro přemisťování po dílně. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Odnímatelný rámeček, magnetický Pro individuální označení, resp. popis stávající síťové infrastruktury. Magnetický povrch umožňuje flexibilní upevnění na všech plochách,... Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Děrovaná dveřní lišta pro AX z nerez oceli Pro vertikální nástavbu na závitových čepech dveří, k upevnění montážních můstků, systémových chassis 14 x 39 mm, aretace dveří. Podrobnější informace Dveře, vnitřní strana Aretace dveří pro AX z plastu, plastová skříň v nevýbušném provedení Pro zajištění otevřených dveří. Lze namontovat bez mechanické úpravy skříně. Podrobnější informace