Závěs 180°

Číslo výrobku: SZ 7824.520

Pro rozšíření úhlu otevření dveří

Číslo výrobku:
SZ 7824.520
Materiál
Zinkový tlakový odlitek
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Úhel otevření dveří
180°
Poznámka
Může se snížit stupeň krytí skříně.
Dveřní závěsy v rámci jedné řady skříní musí zůstat stejné.
Poznámka k obj. č.
Může se snížit stupeň krytí skříně.
Není určeno pro dělené dveře.
Dveřní závěsy v rámci jedné řady skříní musí zůstat stejné.
Suitable for door variant
Dveře z ocelového plechu
Vhodné pro typ skříně
Řady skříní TS 8 s komfortní rukojetí
TS IT
Balení
4 ks
Netto hmotnost
1,572 kg
Brutto hmotnost
1,777 kg
Číslo celní sazby
83021000
EAN
4028177302754
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Popis výrobku
Závěsy 180° pro plech. dveře RAL7035 4ks
Dokumentace
Informační leták