- Číslo výrobku:
- FT 2793.560
- Popis výrobku
- Sériově vybaveno vnitřními 130° závěsy a těsněním po celém obvodu.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Jednovrstvé bezpečnostní sklo
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54
- Poznámka
- Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A a/nebo za uzavírací systém Ergoform S (kromě V=270 mm)
- Rozměry
- Šířka: 522 mm
Výška: 600 mm
Hloubka: 38 mm
- Průhledová plocha
- Šířka průhledového okna: 408 mm
Výška průhledového okna: 543 mm
- Montážní hloubka pro komponenty (max.)
- 31 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 6,5 kg
- Číslo celní sazby
- 76101000
- EAN
- 4028177149656
- ETIM 8
- EC002527
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
Prosklenné okno nerez