Kryt z organického akrylátového skla

Číslo výrobku: FT 2786.000

Na ochranu zobrazovacích a ovládacích prvků ve standardních 19" nebo metrických rozměrech.

Číslo výrobku:
FT 2786.000
Provedení
metrické provedení
Popis výrobku
S bezpečnostním uzávěrem, zámek č. 3524 E.
Materiál
Rám: hliníkové protlačované profily s rohovými díly z tlakového odlitku
Výplňˆ: akrylátové sklo, v kouřovém odstínu
Rozsah dodávky
Včetně závěsů a upevňˆovacího materiálu.
Včetně bezpečnostní vložky č. 3524 E
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 54
Rozměry
Šířka: 500 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 47,5 mm
Průhledová plocha
Šířka průhledového okna: 460 mm
Výška průhledového okna: 179,5 mm
Montážní hloubka pro komponenty (max.)
43 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,354 kg
Brutto hmotnost
1,554 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177032316
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Popis výrobku
Příklop z akrylát. skla, 500x200x47,5mm
Dokumentace
Návod