- Číslo výrobku:
- VX 8618.050
- Popis výrobku
- Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.
- Materiál
- Rám: hliníkový protlačovaný profil
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- Rám: RAL 7035
Prosklená plocha (s potiskem uvnitř): RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Prosklené dveře
Tyčový uzávěr s vložkou typu Doppelbart
180° závěsy (4 kusy)
- Kód IK
- IK08
- Poznámka
- Při montáži namísto zadní stěny jsou zapotřebí uzavírací díly pro rám 8618.110.
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Šířka: = 800 mm
Výška: = 2.200 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 18,8 kg
- EAN
- 4028177921023
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
Prosklené dveře pro VX. ŠxV: 800x2200 mm