IT chlazení Příslušenství pro chlazení IT Vhodné příslušenství pro chladicí jednotky Blue e+, aplikace LCP CW a LCP DX. Příslušenství pro chlazení IT Vzduchový kanál pro nástěnnou chladicí jednotku Blue e+ IT Pro přívod chladného vzduchu před 19" rovinu v kombinaci s nástěnnou chladicí jednotkou Blue e+ IT. Podrobnější informace Příslušenství pro chlazení IT Dveře z ocelového plechu pro nástěnnou chladicí jednotku Blue e+ IT Pro montáž nástěnné chladicí jednotky. Výřez ve dveřích musí být umístěný tak, aby byla nástěnná chladicí jednotka na středu... Podrobnější informace Příslušenství pro chlazení IT Střešní plech pro střešní chladicí jednotku Blue e+ IT Pro montáž střešní chladicí jednotky. Výřez ve střešním plechu musí být umístěný tak, aby byla střešní chladicí jednotka na... Podrobnější informace Příslušenství pro chlazení IT Sada pro vedení vzduchu pro LCP Hybrid Sada pro vedení vzduchu vede proudící vzduch bez větších poklesů tlaku do výměníku tepla LCP Hybrid. Podrobnější informace Příslušenství pro chlazení IT Dotykový displej, barevný pro LCP Rack/Inline CW Všechny relevantní parametry se zobrazují přímo na displeji LCP. Můžete tak sledovat důležité funkce LCP a provádět nastavení. Podrobnější informace Příslušenství pro chlazení IT Kondenzátorová jednotka pro LCP DX Jednotky kondenzátoru jsou nezbytné pro provoz LCP. V závislosti na provedení mají jednotky externí kondenzátor a ventilátor, nebo navíc systém volného chlazení.... Podrobnější informace Příslušenství pro chlazení IT Přepážka vertikální pro TS IT K zabránění proudění vzduchu nalevo a napravo od 19" roviny pro výšku skříně 2000 mm. Podrobnější informace Příslušenství pro chlazení IT Připojovací hadice Pružná připojovací hadice s možností zkrácení, včetně převlečné matice na obou stranách pro připojení LCP/LCU k pevnému potrubí. Podrobnější informace Příslušenství pro chlazení IT Zadní adaptér pro LCP Inline CW Pro uzavření mezery v zadní části, která vznikne při montáži řadové jednotky LCP. Podrobnější informace Příslušenství pro chlazení IT Čerpadlo kondenzátu pro LCP Rack/Inline CW Pro odvod kondenzátu při použití LCP Rack/Inline CW. Podrobnější informace Příslušenství pro chlazení IT Ventilátorový modul pro LCP Rack/Inline CW Zvýšení chladicího výkonu. Navíc lze dosáhnout určité redundance nebo snížit elektrický příkon. Podrobnější informace Příslušenství pro chlazení IT Držák filtračních vložek pro LCP Inline CW Držák filtrační vložky pro LCP Inline CW. Podrobnější informace Příslušenství pro chlazení IT Filtrační vložka pro LCP Inline CW Filtrační vložky pro LCP Inline CW. Podrobnější informace Příslušenství pro chlazení IT Sada pro upevnění bočnice pro LCP K montáži na bočnici VX na LCP. Podrobnější informace Příslušenství pro chlazení IT Sada kartáčových lišt pro LCU CW K oddělení chladných a teplých zón uvnitř síťového/serverového racku VX IT se zabudovaným LCU DX. Podrobnější informace