- Číslo výrobku:
- DK 7507.020
- Provedení
- s 19" montážním rámem
- Výhody
- Rychlá montáž bez nářadí
- Systémové příslušenství na otevřené 19" konstrukci
- Materiál
- Ocelový plech
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň v provedení Flat-Pack
1 nástěnný díl
2 základní nosníky
2 střešní/podlahové plechy, s výřezy pro zavedení kabelů s kartáčovými lištami
2 bočnice, s možností uzamčení
1 prosklené dveře s možností uzamčení, bezpečnostní zámek 3524 E, umístění závěsů volitelné
Spojovací prvky pro rychlou montáž bez nářadí
Uzemňovací sada pro systémové uzemnění všech součástí skříňky
19" montážní rám
- Výškové moduly
- 12 U
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 625 mm
Hloubka: 400 mm
- Montážní výška pro komponenty
- 12 U
- Zatížitelnost
- max. 600 N
- Poznámka
- Max. montážní hloubka: Hloubka - 58 mm až k zadní stěně
- Max. vzdálenost mezi dvěma 19" rovinami: Hloubka - 104 mm
- Úhel otevření dveří činí max. 210°
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 26,45 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 100,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177551411
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Popis výrobku
-
FLATBOX 12U