VX25 Ri4Power Přípojnicové systémy Flat-PLS Prostup systému s plochými měděnými přípojnicemi v prostoru střechy nebo zadní stěny. Přípojnicové systémy Flat-PLS Připojovací technika Flat-PLS Možnosti pro všechny typy napojení na přípojnicové systémy Flat-PLS. Podrobnější informace Přípojnicové systémy Flat-PLS Přípojnice E-Cu Rozměry od 12 x 5 do 120 x 10 mm. Podrobnější informace Přípojnicové systémy Flat-PLS Držáky přípojnic pro prostup přípojnic (prostor střechy) Pro vedení přípojnicového systému v prostoru střechy. Podrobnější informace Přípojnicové systémy Flat-PLS Držáky přípojnic pro řadové spojení přípojnic (prostor střechy) Pro vedení přípojnicového systému v prostoru střechy, v případě použití podélných spojek. Podrobnější informace Přípojnicové systémy Flat-PLS Držáky přípojnic pro prostup přípojnic (zadní prostor) Pro vedení přípojnicového systému v zadnímu prostoru skříně, v případě použití podélných spojek. Podrobnější informace Přípojnicové systémy Flat-PLS Držáky přípojnic pro řadové spojení přípojnic (zadní prostor) Pro řadové spojení systémů přípojnic ze skříně do skříně v zadní části. Podrobnější informace Přípojnicové systémy Flat-PLS Držáky přípojnic pro rozvodné systémy přípojnic Pro montáž vertikálního podružného přípojnicového systému. Pro přípojnice 30x5 a 30x10 mm. Podrobnější informace Přípojnicové systémy Flat-PLS Koncová zakrytí pro držák přípojnic Pro zajištění ochrany před nebezpečným dotykem zakrytím konců přípojnic. Podrobnější informace Přípojnicové systémy Flat-PLS Držáky přípojnic Flat-PLS Pro montáž přípojnicových systémů z plochých měděných přípojnic. Podrobnější informace Přípojnicové systémy Flat-PLS Držáky přípojnic pro lištu stabilizátoru Pro montáž přípojnicových systémů z plochých měděných přípojnic se zvýšenou odolnosti proti zkratu. Podrobnější informace Přípojnicové systémy Flat-PLS Distanční vložka Při použití menších šířek přípojnic je třeba pro vyrovnání šířkového rozdílu namontovat do komor držáku distanční... Podrobnější informace Přípojnicové systémy Flat-PLS Zaslepovací vložky Pro uzavření volných míst přípojnic v držáku. Podrobnější informace Přípojnicové systémy Flat-PLS Sada pro ochranu před elektrickým obloukem, třída A pro VX Pro dosažení třídy ochrany proti elektrickému oblouku A. Podrobnější informace Přípojnicové systémy Flat-PLS Sada pro ochranu před elektrickým obloukem, třída B pro VX Pro dosažení třídy ochrany proti elektrickému oblouku B. Podrobnější informace