- Číslo výrobku:
- SV 3455.500
- Popis výrobku
- K připojení kulatých vodičů a lamelových měděných přípojnic.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkované, pasivované
- Poznámka
- Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 1 ‐ 4 mm²
- Pro tloušťku přípojnic
- 10 mm
- Balení
- 15 ks
- Hmotnost/balení
- 0,285 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177042735
- ETIM 8
- EC000001
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
- Připojovací svorky pro Ø1-4mm2, 15ks