Modulární provedení čelní strany Čelní kryty Pro horní nebo dolní zakončení modulárního provedení čelní strany při použití dělených dveří. Čelní kryty Čelní kryty, dolní, s ventilačními otvory pro VX Jako spodní zakrytí při použití dělených dveří. Jít k produktu Čelní kryty Čelní kryty, horní, plné pro VX Jako horní zakrytí při použití dělených dveří. Jít k produktu Čelní kryty Čelní kryty, dolní, plné pro VX Jako spodní zakrytí při použití dělených dveří. Jít k produktu Čelní kryty Kryt, se závěsy dveří na horní straně pro VX Pro vestavbu obslužných a zobrazovacích prvků, ve spojení s modulárním provedením čelní strany a ochrannými lištami. Jít k produktu Čelní kryty Aretace pro kryt, se závěsy dveří na horní straně 5 rastrových poloh až po maximální úhel otevření cca 85°. Jít k produktu