Zemnění Přípojnicový systém PE/PEN Přípojnicový systém PE/PEN. Přípojnicový systém PE/PEN Držáky přípojnic Vodič N Pro montáž 1pólových neutrálních nebo PEN vodičů. Podrobnější informace Přípojnicový systém PE/PEN Přípojnice PE/PEN E-Cu pro VX Dle DIN EN 13 601. S integrovanými otvory. Podrobnější informace Přípojnicový systém PE/PEN Montážní úhelník PE/PEN pro VX Pro upevnění přípojnice PE/PEN 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 a 80 x 10 mm. Podrobnější informace Přípojnicový systém PE/PEN Spojka pro řadové spojení PE/PEN E-Cu Kombinace PE/PEN, sestávající z přípojnice, montážního úhelníku a spojky pro řadové spojení, umožňuje typově odzkoušenou sestavu dle... Podrobnější informace