Napájení pro IT systémy Napájecí systémový modul PSM Jedno nebo dvojí napájení s jednou nebo třemi fázemi, redundance díky změně směru zasunutí zásuvkového modulu. Volitelné měření napětí, proudu a spotřeby. Napájecí systémový modul PSM Napájecí lišta PSM Jeden nebo dva napájecí okruhy s jednou nebo třemi fázemi, redundance při změně směru zasunutí zásuvného modulu. Na přání možnost měření v... Podrobnější informace Napájecí systémový modul PSM PMS Zero-U Modulární PDU pro prostorově úspornou integraci v pozici Zero-U mezi bočnicí a 19" montážní rovinou u IT rozváděčů o šířce... Podrobnější informace Napájecí systémový modul PSM Zásuvkové moduly PSM Různé moduly lze různě zasouvat do nosné lišty. Podrobnější informace Napájecí systémový modul PSM Měřicí moduly PSM se sběrnicí CAN pro napájecí lišty PSM Měřicí moduly PSM s funkcí vypínání výstupů a měření energie. Dostupné provedení IEC 60320 C13 & C19 a CEE 7/3 (zásuvka s ochranným kontaktem). Podrobnější informace Napájecí systémový modul PSM Systémové příslušenství napájení Podrobnější informace