- Číslo výrobku:
- SV 3452.500
- Popis výrobku
- K připojení kulatých vodičů a lamelových měděných přípojnic.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkované, pasivované
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 10,5 x 11 mm
- Poznámka
- Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 16 ‐ 50 mm²
- Pro tloušťku přípojnic
- 5 mm
- Balení
- 15 ks
- Hmotnost/balení
- 1,02 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177042698
- ETIM 8
- EC000001
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
- Připojovací svorky pro Ø16-50mm2, 15ks