Systém plochých měděných přípojnic Přípojnice E-Cu Rozměry 12 x 5 až 120 x 10 mm. Přípojnice E-Cu Přípojnice E-Cu Délka: 2400 mm/přípojnice. Podrobnější informace Přípojnice E-Cu Přípojnice CUPONAL Hliníkové přípojnice s měděným pláštěm. Podrobnější informace Přípojnice E-Cu Spojky přípojnic Pro připojení přípojnic bez vrtání. Podrobnější informace Přípojnice E-Cu Krycí profily přípojnic Pro všestranné zapouzdření přípojnic. Lze zkrátit na požadovanou délku. Podrobnější informace Přípojnice E-Cu Opěrné matice M12 Samopojistné matice s rýhovaným kroužkem. Pro vyvrtané otvory v přípojnicích. Podrobnější informace Přípojnice E-Cu Podpěrné izolátory Pro realizaci systémů přípojnic s libovolnou roztečí a pro montáž izolovaných přípojnic PE nebo PEN. Podrobnější informace