Systémy přípojnic RiLine Příslušenství pro OM adaptéry/nosiče Příslušenství pro OM adaptéry/nosiče Přídavná lišta pro OM adaptéry/nosiče Pro zvětšení konstrukční šířky. Podrobnější informace Příslušenství pro OM adaptéry/nosiče Spojovací kolík pro OM adaptéry/nosiče Pro mechanické spojení OM adaptérů/nosičů. Podrobnější informace Příslušenství pro OM adaptéry/nosiče PinBlock pro nosný rám Pro bezpečné upevnění a správné nastavení polohy stykačů u kombinací motorových spouštěčů. Podrobnější informace Příslušenství pro OM adaptéry/nosiče PinBlock Plus pro spouštěče se zvýšeným upevněním stykačů Pro spouštěče se zvýšeným upevněním stykačů. Podrobnější informace Příslušenství pro OM adaptéry/nosiče Nosná lišta 35 x 10 mm pro OM adaptéry/nosiče K upevnění na adaptérovém. Podrobnější informace Příslušenství pro OM adaptéry/nosiče Nosná lišta 35 x 15 mm pro OM adaptéry/nosiče Pro upevnění na adaptérovém šasi. Podrobnější informace Příslušenství pro OM adaptéry/nosiče Nosná lišta 35 x 7,5 mm pro OM adaptéry/nosiče Pro montáž na OM adaptéry šířky 55 mm. Podrobnější informace Příslušenství pro OM adaptéry/nosiče Sady kabelů pro OM adaptéry se svorkou s tažnou pružinou Předpřipravené připojovací vodiče pro individuální připojení spínacích přístrojů. Podrobnější informace Příslušenství pro OM adaptéry/nosiče Zdvojené vodiče pro OM adaptéry se svorkou s tažnou pružinou 2,5 – 16 mm² Připravené připojovací vodiče pro individuální připojení maximálně dvou spínacích přístrojů na jeden adaptér. Podrobnější informace Příslušenství pro OM adaptéry/nosiče Nosné rámy pro OM adaptéry/nosiče Pro šířku adaptéru 45 mm / 55 mm. Podrobnější informace