Rozvod proudu Přípojnicové systémy Přípojnicové systémy RiLine jsou určené pro řídicí a distribuční rozváděče. Kompletní řešení až do 1600 A pro AC nebo DC aplikace. Přípojnicové systémy Přípojnicové systémy RiLine Compact Až do 160 A, 3-pólové, jednoduché nasazení komponentů bez použití nástrojů, ochrana před nebezpečným dotykem po celém obvodu. Podrobnější informace Přípojnicové systémy Přípojnicové systémy Mini-PLS Až do 250 A, rozteč 40 mm, 3-pólové, úsporné zasunutí zepředu nenáročné na místo, držák s možností umístění nástaveb, ochrana... Podrobnější informace Přípojnicové systémy Systémy přípojnic RiLine Až do 1600 A, rozteč 60 mm, 3-pólové a 4-pólové, celoplošná ochrana proti nebezpečnému dotyku, pro všechny světové trhy. Podrobnější informace Přípojnicové systémy Pojistkové komponenty RiLine Inovativní jisticí prvky pro aplikace IEC nebo UL do 630 A. Podrobnější informace Přípojnicové systémy Příslušenství RiLine Držák přípojnic 1-/2pólový, E-Cu přípojnice, vrstvené měděné přípojnice, spojovací technika (připojení vodičů a deskové svorky,... Podrobnější informace