- Číslo výrobku:
- SV 9676.747
- Popis výrobku
- Pro připojení lamelových měděných přípojnic k podružným přípojnicím z ploché mědi. Vhodné pro tloušťku přípojnic 10 mm.
- Materiál
- Připojovací deska: E-Cu
Přítlačný kus: nerez ocel
Příchytka přípojnice: nerez ocel
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňˆovacího materiálu (bez šroubů)
- Montážní pokyn
- Požadovaná délka šroubů musí být zvolena adekvátně podle šířky přípojnice š, tzn. délka = š + rozměr upevnění. Šrouby nejsou součástí rozsahu dodávky.
- Příchytka přípojnice s nalisovanou maticí M10
- Number of bars per conductor
- 2
- Upevňovací rozměr
- 50 mm
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 32 x 20 mm
- Vhodné pro lamelové měděné přípojnice
- Počet: 2
s počtem lamel: 10
Se šířkou lamely: 32 mm
s tloušťkou lamely: 1 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,36 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,13
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177625556
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Připoj. svorka Flat PLS