Ri4Power TS 8 Přípojnicové systémy 100–185 mm Přípojnicové systémy 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Přípojnicové systémy 100–185 mm Technika připojení Možnosti pro všechny typy napojení na přípojnicové systémy. Podrobnější informace Přípojnicové systémy 100–185 mm Přípojnice E-Cu Rozměry 12 x 5 až 120 x 10 mm. Podrobnější informace Přípojnicové systémy 100–185 mm Ochrana před nebezpečným dotykem Úplné zapouzdření. Podrobnější informace Přípojnicové systémy 100–185 mm Držáky přípojnic, 3-pólové Uchycení přípojnic podle držáku od 30 x 10 až 100 x 10 mm. Podrobnější informace