- Číslo výrobku:
- SV 9341.140
- Popis výrobku
- Na ochranu před nebezpečným dotykem ze zadní strany při propojení přípojnic mezi dvěma skříněmi.
- Materiál
- Tepelně modifikované tvrdé PVC
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 100 mm
- Počet pólů
- 3 póly
- Vhodné pro přípojnicový systém
- PLS 800, 3-fázový
- Způsob propojení
- Řadové propojení od skříně ke skříni
- Rozměry
- Délka: 100 mm
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 0,256 kg
- Číslo celní sazby
- 85472000
- EAN
- 4028177502833
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Popis výrobku
-
RL60 mezikus pro profil,l=100mm,bal=2ks