Přípojnicové systémy Maxi-PLS Maxi-PLS přípojnice E-Cu Přípojnice upravené na šířku skříně se 4 montážními drážkami. Maxi-PLS přípojnice E-Cu Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 45 S Rozměry: 45 x 45 mm, průřez přípojnice: 974 mm² Podrobnější informace Maxi-PLS přípojnice E-Cu Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 45 Rozměry: 45 x 45 mm, průřez přípojnice: 1 354 mm² Podrobnější informace Maxi-PLS přípojnice E-Cu Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 60 Rozměry: 60 x 60 mm, průřez přípojnice: 2 323 mm² Podrobnější informace Maxi-PLS přípojnice E-Cu Podélné spojky E-Cu Pro snadné řadové propojení přípojnic Maxi-PLS. Podrobnější informace