Rozvod proudu Ri4Power TS 8 Modulární stavebnicový systém pro nízkonapěťové rozváděče s ověřením návrhu podle norem IEC 61 439-1/-2 a ČSN EN 61 439-1/-2 pro použití jako řídicí distribuční rozváděče do 5 500 A. Ri4Power TS 8 Systémy řadových skříní TS 8, rozvod proudu Systémy řadových skříní TS 8, pro nízkonapěťové rozváděče s ověřením návrhu dle IEC 61 439-1/-2 a DIN EN 61 439-1/-2. Podrobnější informace Ri4Power TS 8 Systémy přípojnic RiLine Do 1600 A, rozteč 60 mm, 3pólové a 4pólové, celoplošná ochrana proti dotyku, pro všechny světové trhy. Podrobnější informace Ri4Power TS 8 Přípojnicové systémy Maxi-PLS Perfektní systémová technika mimořádně kompaktní konstrukce, snadné a plynulé upevnění na 4 montážních úrovních přípojnic Maxi-PLS. Podrobnější informace Ri4Power TS 8 Přípojnicové systémy Flat-PLS Variantní konstrukce systému s běžnými plochými měděnými přípojnicemi. Podrobnější informace Ri4Power TS 8 Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm Podrobnější informace Ri4Power TS 8 Přípojnicové systémy 100–185 mm Přípojnicové systémy 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Podrobnější informace Ri4Power TS 8 Propojovací technika Pro propojení přípojnic Maxi-PLS a Flat-PLS mezi sebou, s přípojnicovými systémy RiLine60 nebo s výkonovými spínači. Podrobnější informace Ri4Power TS 8 Krycí systémy Forma 1 Pro zakrytí částí pod napětím a splnění vnitřního stupně krytí IP 2X a IP XXB. Podrobnější informace Ri4Power TS 8 Krycí systémy Forma 2b K zakrytí vývodových polí s lištovými pojistkovými odpínači výkonové zátěže NH a dalších přístrojů systému 185 mm před... Podrobnější informace Ri4Power TS 8 Komponenty pro funkční prostorové vybavení, forma 1–4 Časově úsporná instalace systému, inovativní modulární komponenty. Podrobnější informace Ri4Power TS 8 Vybavení pro pole horizontálních pojistkových odpínačů Snadná montáž, spolehlivá ochrana proti dotyku, bezpečné odpojení. Podrobnější informace Ri4Power TS 8 Příslušenství Podrobnější informace