- Číslo výrobku:
- SK 3285.700
- Provedení
- pro chladicí jednotky
- Popis výrobku
- K dosažení stupně krytí IP 54 u střešní chladicí jednotky Blue e+ a integrované řešení VX25 Blue e+.
- Materiál
- Netkaná textilie
- Poznámka
- Provoz bez skládaného filtru není přípustný
- Vhodný pro obj. č.
- 3185.030
- 3185.730
- Rozměry
- Šířka: 652 mm
Výška: 158 mm
Hloubka: 15 mm
- Třída filtru
- dle ČSN EN 779: G4
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP54 pro pro chladicí jednotky
- Hmotnost/balení
- 0,02 kg
- Balení
- 3 ks
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177938939
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
SK Skládaný filtr IP54 pro střešní chladicí jednotky 3185.730, ŠVH: 652x158x15 mm