Příslušenství pro klimatizační systémy Montážní příslušenství Příslušenství pro dosažení příslušného stupně krytí, lepší ovládání a zjednodušenou montáž klimatizačních produktů. Montážní příslušenství Security clip for Blue e+ fan-and-filter units / outlet filters To prevent unintentional opening of the louvred grille during special situations, the security clip can be installed under the function logo, without having to use any tools. It can be used during inspections, for example, or for transportation. Podrobnější informace Montážní příslušenství Rámeček displeje pro střešní chladicí jednotku Blue e+ a integrované řešení VX25 Blue e+ Pomocí rámu displeje lze dotykovou obrazovku střešní chladicí jednotky Blue e+ nebo integrovaného řešení VX25 Blue e+ umístit do dveří... Podrobnější informace Montážní příslušenství Krycí rám pro ploché chladicí jednotky Ploché chladicí jednotky lze instalovat na dveře nebo stěnu rozváděčové skříně z vnější i vnitřní strany skříně. Krycí... Podrobnější informace Montážní příslušenství Rám pro rychlou výměnu pro střešní chladicí jednotky Společně s těsněním se spodní část výměnného rámu upevňuje šrouby na rozváděčovou skříň. Na základě toho je... Podrobnější informace Montážní příslušenství Vodicí rám pro zásuvné ventilátory Vario Vodicí rám pro zásuvné ventilátory Vario: vestavba přímo do držáku konstrukčních skupin nebo pomocí dvou montážních úhelníku na 19"... Podrobnější informace Montážní příslušenství Dveře z ocelového plechu pro nástěnnou chladicí jednotku Blue e+ IT Pro montáž nástěnné chladicí jednotky. Výřez ve dveřích musí být umístěný tak, aby byla nástěnná chladicí jednotka na středu... Podrobnější informace Montážní příslušenství Střešní plech pro střešní chladicí jednotku Blue e+ IT Pro montáž střešní chladicí jednotky. Výřez ve střešním plechu musí být umístěný tak, aby byla střešní chladicí jednotka na... Podrobnější informace