Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Číslo výrobku: SK 3235.620

Jističe k ochraně napájecích kabelů chladicích jednotek a chillerů řady Blue e+. Chladicí jednotky/chillery Blue e+ jsou jiskrově bezpečné a pro bezpečný provoz nevyžadují žádné další externí bezpečnostní prvky.

Číslo výrobku:
SK 3235.620
Popis výrobku
Jistič je nutný pro ochranu napájecího kabelu (UL aplikace).
Poznámka
Podrobné technické informace o produktu naleznete v datovém listu na záložce „Soubory ke stažení“.
Rozměry
Šířka: 144 mm
Výška: 45 mm
Hloubka: 97 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 20
Rozsah provozních teplot
-20 °C...60 °C
Rozsah skladovacích teplot
-50 °C...80 °C
Vhodný pro obj. č.
3178.80x
3179.80x
3184.8x0
3185.xxx
3186.xxx
3187.xxx
3188.xxx
3189.xxx
3320.200
3334.x00
Počet pólů
3 póly
Pro velikost NH
0
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,5 kg
Brutto hmotnost
0,54 kg
Číslo celní sazby
85365019
EAN
4028177971073
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Popis výrobku
Jistič pro chladicí jednotky/chillery Blue e+, 144 x 45 x 97 mm, UL/CSA.
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
EAC
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Datové listy
Data sheets
Technický systémový katalog