- Číslo výrobku:
- SK 3311.210
- Provedení
- Stropní prvek vnitřní
- Popis výrobku
- Půlené posuvné dveře s průhledem. Stabilní stropní prvky v kovu s vysokou propustností světla. V případě potřeby také možnost použití bezpečnostního skla. Šířka uličky je 1200 mm.
- Výhody
- Zvýšení energetické účinnosti a výkonnosti klimatizačních systémů
- Snadná montáž a možnost dodatečného vybavení díky plné kompatibilitě se systémem skříní VX IT
- Výhodné zvýšení výkonu vašeho stávajícího zařízení, prodlužuje cyklus vašich investic až do opatření náhrady
- Oblasti použití
- Záleží na způsobu použití, uzavřená ulička může být vytvořena s klimatizačními systémy s cirkulací vzduchu nebo LCP Inline jako teplá nebo studená uzavřená ulička
- Popis funkce
- Studená uzavřená ulička je kombinace dveřních a stropních prvků, která umožňuje důsledné oddělení teplého a studeného vzduchu v datovém centru. Toto oddělení je zcela rozhodující, účelem je uspořit energii a zvýšit účinnost stávající klimatizační techniky.
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
Krycí prvky: polykarbonát
- Barva
- RAL 7035
- Rozměry
- Šířka: 1.100 mm
Hloubka: 1.200 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 33 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177661868
- ETIM 8
- EC002525
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Popis výrobku
-
SK Uzavřená ulička, stropní prvek vnitřní, ŠxH: 1100x1200 mm, RAL 7035