Termoelektrické chladiče Celkový chladicí výkon / topný výkon 80/80 W

Číslo výrobku: SK 3201.300

Výkonné přístroje pro klimatizaci na bázi technologie Peltierova článku v lehkém provedení zajišťují energeticky účinnou klimatizaci ovládacích a malých skříněk. Chladicí/topný výkon 80/80 W.

Číslo výrobku:
SK 3201.300
Popis výrobku
Výkonné termoelektrické chladicí jednotky s lehkou konstrukcí pro klimatizaci ovládacích a malých skříněk.
Materiál
Zařízení: hliník, eloxovaný
Basic color
RAL 7015
Barva
Kryt: RAL 7015
Rozsah dodávky
Termoelektrická klimatizační jednotka
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Montážní příslušenství
Filtrační vložka
USB kabel A/B
Vrtací šablona
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 80 W
Celkový chladicí výkon L35 L30
Chladicí výkon L35 L30/50 Hz : 100 W
Jmenovité provozní napětí
24 V (DC)
Jmenovitý proud max.
4,5 A
Rozběhový proud (LRA)
4,5 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 45 m³/h
Vnitřní okruh: 45 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9
Topný výkon
80 W
Provedení
Nástěnná montáž
Rozměry
Šířka: 125 mm
Výška: 400 mm
Hloubka: 155 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnější okruh IP 34
Vnitřní okruh IP 54
Způsob (elektrického) připojení
Připojovací svorkovnice s tažnou pružinou
Regulace teploty
Regulace PID (nastavení výrobce: chlazení +35 °C / topení +5 °C)
Rozsah provozních teplot
-30 °C...60 °C
Rozsah nastavení chlazení
5 °C...55 °C
Rozsah nastavení topení
-10 °C...20 °C
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 10 A
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
2,6 kg
Číslo celní sazby
84186900
EAN
4028177598621
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
RTC termoelektrický chladič
Osvědčení
EAC
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu
Software
Ovladače