Nerez ocel Systémy skříní Skříně z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304). Systémy skříní Systém řadových skříní VX25, nerez ocel Základní skříň Standard ve výrobě rozváděčových skříní z vysoce kvalitní nerez oceli 1.4301 (AISI 304): Rám skříně s jednodvéřovým nebo... Podrobnější informace Systémy skříní Systém řadových skříní VX25, nerez ocel IP 66/NEMA 4X Maximální stupeň krytí a možnost použití po celém světě díky testování podle nejvyšších evropských a amerických norem, z vysoce... Podrobnější informace Systémy skříní VX SE z nerez oceli Samostatně stojící skříně VX SE z nerezové oceli jsou vhodné pro různé aplikace, ať už v základním provedení nebo ve verzi IP 66 / NEMA 4X pro... Podrobnější informace